Valikko Haku

Reunasuojat

Varastossa

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kokonaisleveys Osta
2,2272 € - 2,4461 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
2,4333 € - 3,3473 € 1470 Varastossa
3.2 mm
4,0039 € - 4,0039 € 90 Varastossa
7.2 mm
223,0309 € - 223,0309 € 83 Varastossa
421,2565 € - 421,2565 € 3 Varastossa
7.44 mm
1,2732 € - 1,2732 € 279 Varastossa
9.8 mm
1,5013 € - 1,5013 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
940,4517 € - 940,4517 € 21 Varastossa
4.6 mm
940,4517 € - 940,4517 € 2 Varastossa
3.6 mm
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
122,4376 € - 122,4376 € 10 Varastossa
4,1971 € - 4,1971 € 150 Varastossa
4.4 mm
2,2272 € - 2,4461 € 210 Varastossa
5.0 mm
2,4333 € - 2,6779 € 210 Varastossa
2.53 mm
104,4637 € - 104,4637 € 43 Varastossa
114,9326 € - 114,9326 € 189 Varastossa
3,1285 € - 3,1285 € 510 Varastossa
6.4 mm
130,752 € - 130,752 € 32 Varastossa
142,115 € - 142,115 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 5
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10021705

Hinta-alue
2,4461 € - 2,2272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10026601

Hinta-alue
3,3473 € - 2,4333 €

Varastotasot
1470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    3.2 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10026656

Hinta-alue
4,0039 € - 4,0039 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    7.2 mm
  • Kokonaisleveys
    7.2 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Hinta-alue
223,0309 € - 223,0309 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.5 mm
  • Sisäleveys
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 12.7 mm TPE Musta

10165980

Hinta-alue
421,2565 € - 421,2565 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    9.53 mm
  • Kokonaisleveys
    7.44 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 6.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160701

Hinta-alue
1,2732 € - 1,2732 €

Varastotasot
279 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    4.3 mm
  • Sisäleveys
    6.6 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.8 mm
Läpivientiliuska 6.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10160718

Hinta-alue
1,5013 € - 1,5013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.3 mm
Läpivientiliuska 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160626

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160596

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

10160565

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska

10160558

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nailon 6

10161838

Hinta-alue
122,4376 € - 122,4376 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Läpivientiliuska 4.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10026557

Hinta-alue
4,1971 € - 4,1971 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10021699

Hinta-alue
2,4461 € - 2,2272 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    5.0 mm
Läpivientiliuska 3.2 mm PE Väritön

10026595

Hinta-alue
2,6779 € - 2,4333 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    2.53 mm
  • Kokonaisleveys
    2.53 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Hinta-alue
104,4637 € - 104,4637 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Hinta-alue
114,9326 € - 114,9326 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10026632

Hinta-alue
3,1285 € - 3,1285 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Hinta-alue
130,752 € - 130,752 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Hinta-alue
142,115 € - 142,115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m