Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210,8219 € - 210,8219 € | 1 Varastossa |
|
|
||
| 241,0075 € - 241,0075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 362,6491 € - 362,6491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.324 in
8.23 mm
|
||
| 212,7315 € - 230,2089 € | 13 Varastossa |
|
|
||
| 122,4376 € - 122,4376 € | 15 Varastossa |
|
|
||
| 1,5013 € - 1,5013 € | 36 Varastossa |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 1,2732 € - 1,2732 € | 179 Varastossa |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,6444 € - 0,6444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 46,5344 € - 51,7126 € | 3 Varastossa |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 57,8732 € - 64,3145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 864,7068 € - 864,7068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 2 Varastossa |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 21 Varastossa |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 1,5721 € - 1,9686 € | 149 Varastossa |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 270,2758 € - 270,2758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 83,8746 € - 95,9133 € | 198 Varastossa |
|
|
||
| 0,6699 € - 0,6699 € | 5421 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa