Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
Musta
|
0.055 in
1.4 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 21 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
Musta
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
Musta
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 2 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
Musta
|
0.043 in
1.1 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,0767 € - 6,0767 € | 180 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamidi 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,6434 € - 3,6434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,1971 € - 4,1971 € | 420 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamidi 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 99,3017 € - 99,3017 € | 264 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 104,4637 € - 104,4637 € | 43 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,4716 € - 5,4716 € | 1020 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamidi 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 130,752 € - 130,752 € | 32 Varastossa |
0.102 in
2.6 mm
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 142,115 € - 142,115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.102 in
2.6 mm
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2272 € - 2,4461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.031 in
0.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,4333 € - 2,6779 € | 210 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
Musta
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 864,7068 € - 864,7068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
Musta
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 63,0094 € - 69,998 € | 2 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyetyleeni
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 114,9326 € - 114,9326 € | 187 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
Väritön
|
0.106 in
2.7 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 421,2565 € - 421,2565 € | 4 Varastossa |
0.06 in
1.52 mm
|
Musta
|
0.093 in
2.36 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.5 in
12.7 mm