Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4716 € - 5,4716 € | 1020 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamidi 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,1971 € - 4,1971 € | 150 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamidi 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,2272 € - 2,4461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.031 in
0.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,4333 € - 2,6779 € | 210 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,1285 € - 3,1285 € | 780 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10163344 | 136,0644 € - 136,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
| 2,2272 € - 2,4461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
Väritön
|
0.059 in
1.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,4333 € - 3,3473 € | 1290 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4503 € - 3,4503 € | 90 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 223,0309 € - 223,0309 € | 82 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Väritön
|
0.071 in
1.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 313,0403 € - 313,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamidi 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,5721 € - 1,9686 € | 149 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Väritön
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamidi
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 210,8219 € - 210,8219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
Musta
|
0.106 in
2.7 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 241,0075 € - 241,0075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
Väritön
|
0.106 in
2.7 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 194,9503 € - 194,9503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamidi 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 108,5469 € - 124,1406 € | 2 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
Harmaa
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamidi 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,752 € - 0,752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
Väritön
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamidi
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 122,4376 € - 122,4376 € | 10 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Väritön
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamidi 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,6434 € - 3,6434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 864,7068 € - 864,7068 € | 5 Varastossa |
0.043 in
1.1 mm
|
Musta
|
0.055 in
1.4 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm