Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4461 € - 2,6907 € | 960 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 6,0767 € - 6,0767 € | 210 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamidi 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,6434 € - 3,6434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 114,3274 € - 114,3274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
Väritön
|
0.071 in
1.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 4,1971 € - 4,1971 € | 480 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamidi 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10163344 | 136,0644 € - 136,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
| 516,8737 € - 516,8737 € | 57 Varastossa |
0.102 in
2.6 mm
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6699 € - 0,6699 € | 11420 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
0.087 in
2.2 mm
|
Polyamidi
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1,5013 € - 1,5013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
0.319 in
8.1 mm
|
Polyamidi
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 605,435 € - 605,435 € | 55 Varastossa |
0.043 in
1.1 mm
|
Harmaa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamidi 66.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 87,6845 € - 100,2756 € | 5 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Valkoinen
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polystyreeni
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 97,2113 € - 97,2113 € | 129 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
Väritön
|
0.106 in
2.7 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 116,1675 € - 116,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
Musta
|
0.106 in
2.7 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 139,8209 € - 139,8209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.102 in
2.6 mm
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 421,2565 € - 421,2565 € | 3 Varastossa |
0.06 in
1.52 mm
|
Musta
|
0.093 in
2.36 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 105,8811 € - 105,8811 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.102 in
2.6 mm
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1656 € - 1,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
Väritön
|
0.193 in
4.9 mm
|
Polyamidi
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
Musta
|
0.055 in
1.4 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 2 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
Musta
|
0.043 in
1.1 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 21 Varastossa |
0.114 in
2.9 mm
|
Musta
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa