Valikko Haku

Reunasuojat

Varastossa

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin vähimmäispaksuus Väri Paneelin enimmäispaksuus Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
Musta
1.4 mm
Ruostumaton teräs
5.8 mm
940,4517 € - 940,4517 € 2 Varastossa
0.7 mm
Musta
1.1 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
3,9911 € - 3,9911 € 60 Varastossa
1.5 mm
Väritön
1.5 mm
Polyamidi 6
4.4 mm
4,1971 € - 4,1971 € 480 Varastossa
0.9 mm
Väritön
2.0 mm
Polyamidi 6
4.4 mm
6,0767 € - 6,0767 € 210 Varastossa
0.4 mm
Väritön
2.0 mm
Polyamidi 6
4.8 mm
3,6434 € - 3,6434 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
4.8 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
4.8 mm
2,4461 € - 2,6907 € 960 Varastossa
1.5 mm
Väritön
2.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
4.4 mm
114,3274 € - 114,3274 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
Väritön
1.8 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
4.1 mm
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
Musta
1.7 mm
Ruostumaton teräs
5.8 mm
130,752 € - 130,752 € 32 Varastossa
2.6 mm
Väritön
4.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
4.8 mm
142,115 € - 142,115 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
Musta
4.2 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
4.8 mm
408,5663 € - 408,5663 € 135 Varastossa
0.76 mm
Musta
1.6 mm
Termoplastinen elastomeeri
12.7 mm
99,3017 € - 99,3017 € 264 Varastossa
0.9 mm
Musta
1.8 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
4.4 mm
104,4637 € - 104,4637 € 43 Varastossa
0.9 mm
Musta
1.8 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
4.4 mm
114,9326 € - 114,9326 € 187 Varastossa
1.8 mm
Väritön
2.7 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
4.4 mm
168,3157 € - 182,3089 € 1 Varastossa
5.1 mm
Valkoinen
6.4 mm
Polystyreeni
9.5 mm
108,5469 € - 124,1406 € 2 Varastossa
0.8 mm
Harmaa
4.8 mm
Polyamidi 6
12.7 mm
0,752 € - 0,752 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
Väritön
3.3 mm
Polyamidi
3.9 mm
1,5721 € - 1,9686 € 149 Varastossa
9.7 mm
Väritön
13.0 mm
Polyamidi
6.5 mm
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
Musta
1.7 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
  • / 5
Läpivientiliuska

10160558

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160596

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 4.4 mm

10019689

Hinta-alue
3,9911 € - 3,9911 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 4.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10026540

Hinta-alue
4,1971 € - 4,1971 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026588

Hinta-alue
6,0767 € - 6,0767 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10021729

Hinta-alue
3,6434 € - 3,6434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaisleveys
    7.2 mm
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10026625

Hinta-alue
2,6907 € - 2,4461 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Hinta-alue
114,3274 € - 114,3274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.5 mm
  • Sisäleveys
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

10160565

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Hinta-alue
130,752 € - 130,752 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Hinta-alue
142,115 € - 142,115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 12.7 mm TPE Musta

10165973

Hinta-alue
408,5663 € - 408,5663 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    9.53 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    6.74 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Hinta-alue
99,3017 € - 99,3017 €

Varastotasot
264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Hinta-alue
104,4637 € - 104,4637 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Hinta-alue
114,9326 € - 114,9326 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 9.5 mm PS Valkoinen

10152768

Hinta-alue
182,3089 € - 168,3157 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Läpivientiliuska 12.7 mm Nailon 6 Harmaa

10005330

Hinta-alue
124,1406 € - 108,5469 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Sisäleveys
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Rullan pituus
    1.2 m
Läpivientiliuska 3.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10160688

Hinta-alue
0,752 € - 0,752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    3.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.9 mm
  • Kokonaisleveys
    5.6 mm
Läpivientiliuska 6.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10015896

Hinta-alue
1,9686 € - 1,5721 €

Varastotasot
149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Sisäleveys
    13.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    16.3 mm
Läpivientiliuska 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160602

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs