Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2272 € - 2,4461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,4333 € - 3,3473 € | 1380 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,0039 € - 4,0039 € | 90 Varastossa |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 223,0309 € - 223,0309 € | 82 Varastossa |
|
|
||
| 421,2565 € - 421,2565 € | 3 Varastossa |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 1,2732 € - 1,2732 € | 279 Varastossa |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 1,5013 € - 1,5013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 21 Varastossa |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 2 Varastossa |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 122,4376 € - 122,4376 € | 10 Varastossa |
|
|
||
| 4,1971 € - 4,1971 € | 150 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,2272 € - 2,4461 € | 210 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4333 € - 2,6779 € | 210 Varastossa |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 104,4637 € - 104,4637 € | 43 Varastossa |
|
|
||
| 114,9326 € - 114,9326 € | 187 Varastossa |
|
|
||
| 3,1285 € - 3,1285 € | 510 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 130,752 € - 130,752 € | 32 Varastossa |
|
|
||
| 142,115 € - 142,115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa