Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 917,5138 € - 917,5138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | 2 Varastossa |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,1372 € - 1,1372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 590,6682 € - 590,6682 € | 56 Varastossa |
|
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 895,1354 € - 895,1354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 45,3993 € - 50,4513 € | 8 Varastossa |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 56,4616 € - 62,7458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 843,6164 € - 843,6164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 843,6164 € - 843,6164 € | 5 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | 21 Varastossa |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 40,0461 € - 44,4957 € | 1 Varastossa |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| 40,1967 € - 44,6737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 3,8937 € - 3,8937 € | 60 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,1729 € - 2,3865 € | 210 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3739 € - 2,6126 € | 810 Varastossa |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 202,9965 € - 202,9965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 333,2846 € - 333,2846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 3,0522 € - 3,0522 € | 990 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa