Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4461 € - 2,6907 € | 1050 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 6,0767 € - 6,0767 € | 210 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6434 € - 3,6434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 114,3274 € - 114,3274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 4,1971 € - 4,1971 € | 480 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10163344 | 136,0644 € - 136,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
| 516,8737 € - 516,8737 € | 57 Varastossa |
|
|
||
| 0,6699 € - 0,6699 € | 11420 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,5013 € - 1,5013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 605,435 € - 605,435 € | 55 Varastossa |
|
|
||
| 87,6845 € - 100,2756 € | 5 Varastossa |
|
|
||
| 97,2113 € - 97,2113 € | 129 Varastossa |
|
|
||
| 116,1675 € - 116,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 139,8209 € - 139,8209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 421,2565 € - 421,2565 € | 3 Varastossa |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 105,8811 € - 105,8811 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 1,1656 € - 1,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 2 Varastossa |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 21 Varastossa |
|
0.181 in
4.6 mm