Valikko Haku

Reunasuojat

Varastossa

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kokonaisleveys Osta
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
114,9326 € - 114,9326 € 187 Varastossa
130,752 € - 130,752 € 32 Varastossa
142,115 € - 142,115 € Kysy toimitusaikaa täältä
99,3017 € - 99,3017 € 264 Varastossa
104,4637 € - 104,4637 € 43 Varastossa
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.8 mm
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
2,2272 € - 2,4461 € 210 Varastossa
5.0 mm
2,4333 € - 2,6779 € 210 Varastossa
2.53 mm
3,1285 € - 3,1285 € 510 Varastossa
6.4 mm
10163344 136,0644 € - 136,0644 € Kysy toimitusaikaa täältä
940,4517 € - 940,4517 € 13 Varastossa
3.3 mm
5.8 mm
5,8321 € - 5,8321 € 1140 Varastossa
8.0 mm
5,2914 € - 5,2914 € 300 Varastossa
6.4 mm
2,2272 € - 2,4461 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
2,4333 € - 3,3473 € 1380 Varastossa
3.2 mm
3,4503 € - 3,4503 € 90 Varastossa
7.2 mm
864,7068 € - 864,7068 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
3.3 mm
5,4716 € - 5,4716 € 1020 Varastossa
6.1 mm
  • / 5
Läpivientiliuska 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

10160565

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Hinta-alue
114,9326 € - 114,9326 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Hinta-alue
130,752 € - 130,752 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Hinta-alue
142,115 € - 142,115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Hinta-alue
99,3017 € - 99,3017 €

Varastotasot
264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Hinta-alue
104,4637 € - 104,4637 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

10160572

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    5.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160602

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10021699

Hinta-alue
2,4461 € - 2,2272 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    5.0 mm
Läpivientiliuska 3.2 mm PE Väritön

10026595

Hinta-alue
2,6779 € - 2,4333 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    2.53 mm
  • Kokonaisleveys
    2.53 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10026632

Hinta-alue
3,1285 € - 3,1285 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Hinta-alue
136,0644 € - 136,0644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.5 mm
  • Sisäleveys
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

10160589

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    5.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10019702

Hinta-alue
5,8321 € - 5,8321 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026564

Hinta-alue
5,2914 € - 5,2914 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10021705

Hinta-alue
2,4461 € - 2,2272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10026601

Hinta-alue
3,3473 € - 2,4333 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    3.2 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10026649

Hinta-alue
3,4503 € - 3,4503 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    7.2 mm
  • Kokonaisleveys
    7.2 mm
Läpivientiliuska 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160657

Hinta-alue
864,7068 € - 864,7068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    3.3 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10019696

Hinta-alue
5,4716 € - 5,4716 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.1 mm
  • Kokonaisleveys
    6.1 mm