Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 917,5138 € - 917,5138 € | 21 Varastossa |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | 13 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 843,6164 € - 843,6164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | 2 Varastossa |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 5,3382 € - 5,3382 € | 1020 Varastossa |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 843,6164 € - 843,6164 € | 5 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 114,0734 € - 114,0734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 101,9158 € - 101,9158 € | 45 Varastossa |
|
|
||
| 4,0947 € - 4,0947 € | 120 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4,0947 € - 4,0947 € | 600 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,9285 € - 5,9285 € | 60 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5546 € - 3,5546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2,3865 € - 2,6251 € | 1320 Varastossa |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | 1 Varastossa |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2,5749 € - 2,8261 € | 60 Varastossa |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 917,5138 € - 917,5138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 2,3865 € - 2,6251 € | 570 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,9063 € - 3,9063 € | 90 Varastossa |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa