Valikko Haku

Reunasuojat

Varastossa

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kokonaisleveys Osta
111,5389 € - 111,5389 € Kysy toimitusaikaa täältä
96,8797 € - 96,8797 € 275 Varastossa
101,9158 € - 101,9158 € 45 Varastossa
112,1293 € - 112,1293 € 97 Varastossa
127,5629 € - 127,5629 € 32 Varastossa
138,6487 € - 138,6487 € Kysy toimitusaikaa täältä
895,1354 € - 895,1354 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
164,2104 € - 177,8623 € 2 Varastossa
892,7591 € - 892,7591 € 6 Varastossa
1.1 mm
3.3 mm
3,9063 € - 3,9063 € 90 Varastossa
7.2 mm
94,8556 € - 94,8556 € 1 Varastossa
843,6164 € - 843,6164 € 5 Varastossa
1.4 mm
3.3 mm
917,5138 € - 917,5138 € 1 Varastossa
4.8 mm
917,5138 € - 917,5138 € 1 Varastossa
3.6 mm
40,0461 € - 44,4957 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.50 mm
202,9965 € - 202,9965 € Kysy toimitusaikaa täältä
114,0734 € - 114,0734 € Kysy toimitusaikaa täältä
398,6012 € - 398,6012 € 142 Varastossa
6.74 mm
5,6899 € - 5,6899 € 1140 Varastossa
8.0 mm
5,1623 € - 5,1623 € 390 Varastossa
6.4 mm
  • / 5
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Hinta-alue
111,5389 € - 111,5389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.5 mm
  • Sisäleveys
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Hinta-alue
96,8797 € - 96,8797 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Hinta-alue
101,9158 € - 101,9158 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Hinta-alue
112,1293 € - 112,1293 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Hinta-alue
127,5629 € - 127,5629 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Hinta-alue
138,6487 € - 138,6487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10641378

Hinta-alue
895,1354 € - 895,1354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 9.5 mm PS Valkoinen

10152768

Hinta-alue
177,8623 € - 164,2104 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    1.2 m
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Läpivientiliuska 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160633

Hinta-alue
892,7591 € - 892,7591 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    3.3 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10026656

Hinta-alue
3,9063 € - 3,9063 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    7.2 mm
  • Kokonaisleveys
    7.2 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Hinta-alue
94,8556 € - 94,8556 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160640

Hinta-alue
843,6164 € - 843,6164 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Flexible
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    3.3 mm
Läpivientiliuska 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

10160565

Hinta-alue
917,5138 € - 917,5138 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160602

Hinta-alue
917,5138 € - 917,5138 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 4.0 mm PE Väritön

10268285

Hinta-alue
44,4957 € - 40,0461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    2.3 mm
  • Kokonaispituus
    4.5 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nailon 6

10172018

Hinta-alue
202,9965 € - 202,9965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172087

Hinta-alue
114,0734 € - 114,0734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 12.7 mm TPE Musta

10165973

Hinta-alue
398,6012 € - 398,6012 €

Varastotasot
142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    9.53 mm
  • Kokonaisleveys
    6.74 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10019702

Hinta-alue
5,6899 € - 5,6899 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026564

Hinta-alue
5,1623 € - 5,1623 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm