Valikko Haku

Reunasuojat

Varastossa

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kokonaisleveys Osta
2,4461 € - 2,6907 € 1050 Varastossa
4.4 mm
6,0767 € - 6,0767 € 210 Varastossa
8.0 mm
3,6434 € - 3,6434 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.2 mm
114,3274 € - 114,3274 € Kysy toimitusaikaa täältä
4,1971 € - 4,1971 € 480 Varastossa
4.4 mm
10163344 136,0644 € - 136,0644 € Kysy toimitusaikaa täältä
516,8737 € - 516,8737 € 57 Varastossa
0,6699 € - 0,6699 € 11420 Varastossa
4.4 mm
1,5013 € - 1,5013 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
605,435 € - 605,435 € 55 Varastossa
87,6845 € - 100,2756 € 5 Varastossa
97,2113 € - 97,2113 € 129 Varastossa
116,1675 € - 116,1675 € Kysy toimitusaikaa täältä
139,8209 € - 139,8209 € Kysy toimitusaikaa täältä
421,2565 € - 421,2565 € 3 Varastossa
7.44 mm
105,8811 € - 105,8811 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1656 € - 1,1656 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.3 mm
940,4517 € - 940,4517 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
940,4517 € - 940,4517 € 2 Varastossa
3.6 mm
940,4517 € - 940,4517 € 21 Varastossa
4.6 mm
  • / 5
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10026625

Hinta-alue
2,6907 € - 2,4461 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026588

Hinta-alue
6,0767 € - 6,0767 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10021729

Hinta-alue
3,6434 € - 3,6434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    7.2 mm
  • Kokonaisleveys
    7.2 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Hinta-alue
114,3274 € - 114,3274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.5 mm
  • Sisäleveys
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 4.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10026540

Hinta-alue
4,1971 € - 4,1971 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Hinta-alue
136,0644 € - 136,0644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.5 mm
  • Sisäleveys
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172162

Hinta-alue
516,8737 € - 516,8737 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.9 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 3.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10160671

Hinta-alue
0,6699 € - 0,6699 €

Varastotasot
11420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    2.3 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 6.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10160718

Hinta-alue
1,5013 € - 1,5013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Sisäleveys
    8.1 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.3 mm
Läpivientiliuska 1.1 mm 6.4 mm 1.2 m Polyamidi 66.6 Harmaa

10153857

Hinta-alue
605,435 € - 605,435 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Rullan pituus
    1.2 m
Läpivientiliuska 14.3 mm PS Valkoinen

10152751

Hinta-alue
100,2756 € - 87,6845 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    2
  • Sisäleveys
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    1.2 m
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Hinta-alue
97,2113 € - 97,2113 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Hinta-alue
116,1675 € - 116,1675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Hinta-alue
139,8209 € - 139,8209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 12.7 mm TPE Musta

10165980

Hinta-alue
421,2565 € - 421,2565 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    9.53 mm
  • Kokonaisleveys
    7.44 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Hinta-alue
105,8811 € - 105,8811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 5.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10160695

Hinta-alue
1,1656 € - 1,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    4.1 mm
  • Sisäleveys
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.3 mm
Läpivientiliuska

10160558

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160596

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Läpivientiliuska 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160626

Hinta-alue
940,4517 € - 940,4517 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    4.6 mm
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0