Valikko Haku

Reunasuojat

Varastossa

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kokonaisleveys Osta
1,2422 € - 1,2422 € 379 Varastossa
9.8 mm
590,6682 € - 590,6682 € 57 Varastossa
5,6899 € - 5,6899 € 1140 Varastossa
5,3382 € - 5,3382 € 1020 Varastossa
4,0947 € - 4,0947 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,1729 € - 2,3865 € 330 Varastossa
5,9285 € - 5,9285 € 90 Varastossa
3,5546 € - 3,5546 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,3739 € - 3,2657 € 240 Varastossa
2,3865 € - 2,6251 € 1380 Varastossa
40,1967 € - 44,6737 € Kysy toimitusaikaa täältä
4,0947 € - 4,0947 € 630 Varastossa
2,1729 € - 2,3865 € Kysy toimitusaikaa täältä
843,6164 € - 843,6164 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
3.3 mm
1,1372 € - 1,1372 € 100 Varastossa
8.3 mm
263,6837 € - 263,6837 € Kysy toimitusaikaa täältä
333,2846 € - 333,2846 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7337 € - 0,7337 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
103,2986 € - 103,2986 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6287 € - 0,6287 € 5990 Varastossa
3.8 mm
  • / 5
Läpivientiliuska 6.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10160701

Hinta-alue
1,2422 € - 1,2422 €

Varastotasot
379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    4.3 mm
  • Sisäleveys
    6.6 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.8 mm
Läpivientiliuska 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Harmaa

10153857

Hinta-alue
590,6682 € - 590,6682 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Rullan pituus
    1.2 m
Läpivientiliuska 4.8 mm PA Väritön

10019702

Hinta-alue
5,6899 € - 5,6899 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 4.8 mm PA Väritön

10019696

Hinta-alue
5,3382 € - 5,3382 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    6.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 4.4 mm PA Väritön

10026557

Hinta-alue
4,0947 € - 4,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10021699

Hinta-alue
2,3865 € - 2,1729 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 4.8 mm PA Väritön

10026588

Hinta-alue
5,9285 € - 5,9285 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10021729

Hinta-alue
3,5546 € - 3,5546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    7.2 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10026601

Hinta-alue
3,2657 € - 2,3739 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10026625

Hinta-alue
2,6251 € - 2,3865 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 4.0 mm PE Väritön

10268292

Hinta-alue
44,6737 € - 40,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    5.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Läpivientiliuska 4.4 mm PA Väritön

10026540

Hinta-alue
4,0947 € - 4,0947 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10021705

Hinta-alue
2,3865 € - 2,1729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10160657

Hinta-alue
843,6164 € - 843,6164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Reunasuojan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaisleveys
    3.3 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 5.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10160695

Hinta-alue
1,1372 € - 1,1372 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    4.1 mm
  • Sisäleveys
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.3 mm
Läpivientiliuska 11.1 mm PS Valkoinen

10152744

Hinta-alue
263,6837 € - 263,6837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
  • Sisäleveys
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1.2 m
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Liimapohjainen läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6

10161852

Hinta-alue
333,2846 € - 333,2846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Läpivientiliuska 3.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10160688

Hinta-alue
0,7337 € - 0,7337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    5.6 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 4.8 mm LDPE

10172124

Hinta-alue
103,2986 € - 103,2986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 320.5 mm

10160664

Hinta-alue
0,6287 € - 0,6287 €

Varastotasot
5990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    1.4 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    3.8 mm