Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.
Sarjanumero: SR1712
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
Musta
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 114,9326 € - 114,9326 € | 187 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
Väritön
|
0.106 in
2.7 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 130,752 € - 130,752 € | 32 Varastossa |
0.102 in
2.6 mm
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 142,115 € - 142,115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.102 in
2.6 mm
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 99,3017 € - 99,3017 € | 264 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 104,4637 € - 104,4637 € | 43 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
Musta
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2272 € - 2,4461 € | 210 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.031 in
0.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,4333 € - 2,6779 € | 210 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,1285 € - 3,1285 € | 780 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10163344 | 136,0644 € - 136,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.071 in
1.8 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
| 940,4517 € - 940,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
Musta
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 5,8321 € - 5,8321 € | 1140 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamidi 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,2914 € - 5,2914 € | 300 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamidi 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2272 € - 2,4461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
Väritön
|
0.059 in
1.5 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,4333 € - 3,3473 € | 1290 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,4503 € - 3,4503 € | 90 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
Väritön
|
0.079 in
2.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 864,7068 € - 864,7068 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
Musta
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,4716 € - 5,4716 € | 1020 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamidi 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa