Valikko Haku

Läpivientiliuska 9.5 mm Nailon 6 Harmaa

This solid grommet strip provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. Made from MDS filled nylon and found in strips 1.22m in length.
Essentra tuotenumero:

10153840

Valmistajan tuotenumero:

DSC-1-48

92 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 11 95,9133 €
12 - 19 88,8175 €
20 + 83,8746 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

95,91 €

1 x 95,9133 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Sisäleveys 3.2 mm
Koko materiaali Polyamidi 6
Rullan pituus 1.2 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä