Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,4659 € - 0,575 € 250 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
3,774 € - 7,9254 € 10 Varastossa
60.0 mm
2.0 mm
Harmaa
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,4768 € - 0,5665 € 2154 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2179 € - 0,4635 € 5290 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Harmaa
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1689 € - 0,2918 € 7600 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,4768 € - 0,5665 € 1430 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
3,774 € - 7,9254 € 407 Varastossa
60.0 mm
2.4 mm
Harmaa
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,4877 € - 1,0242 € 3500 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3446 € - 0,7238 € 3060 Varastossa
25.4 mm
1.0 mm
Punainen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,7888 € - 1,0271 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
1.0 mm
Musta
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4659 € - 0,575 € 11100 Varastossa
40.0 mm
1.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3174 € - 0,3919 € 4900 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Harmaa
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1648 € - 0,1648 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3637 € - 0,4749 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Keltainen
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,0246 € - 6,3517 € 50 Varastossa
60.0 mm
2.0 mm
Musta
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1744 € - 0,3862 € 38420 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Musta
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1346 € - 0,2423 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1.0 mm
Musta
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,406 € - 0,8039 € 900 Varastossa
25.0 mm
3.0 mm
Musta
60.0 mm
PE
4.5 mm
1
1,0204 € - 1,9656 € 500 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Musta
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,3446 € - 0,7238 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Ruskea
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
  • / 18
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10081006

Hinta-alue
0,575 € - 0,4659 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080702

Hinta-alue
7,9254 € - 3,774 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080955

Hinta-alue
0,5665 € - 0,4768 €

Varastotasot
2154 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080665

Hinta-alue
0,4635 € - 0,2179 €

Varastotasot
5290 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080634

Hinta-alue
0,2918 € - 0,1689 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080689

Hinta-alue
0,5665 € - 0,4768 €

Varastotasot
1430 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080986

Hinta-alue
7,9254 € - 3,774 €

Varastotasot
407 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.4 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10081037

Hinta-alue
1,0242 € - 0,4877 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Punainen LDPE - PIR

10081358

Hinta-alue
0,7238 € - 0,3446 €

Varastotasot
3060 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079096

Hinta-alue
1,0271 € - 0,7888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10081013

Hinta-alue
0,575 € - 0,4659 €

Varastotasot
11100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10079058

Hinta-alue
0,3919 € - 0,3174 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10488348

Hinta-alue
0,1648 € - 0,1648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Keltainen LDPE - PIR

10081341

Hinta-alue
0,4749 € - 0,3637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta LDPE - PIR

10079423

Hinta-alue
6,3517 € - 3,0246 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta LDPE

10079683

Hinta-alue
0,3862 € - 0,1744 €

Varastotasot
38420 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10079331

Hinta-alue
0,2423 € - 0,1346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Musta PE

10092361

Hinta-alue
0,8039 € - 0,406 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Musta LDPE - PIR

10093146

Hinta-alue
1,9656 € - 1,0204 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Ruskea LDPE - PIR

10081389

Hinta-alue
0,7238 € - 0,3446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm