Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3721 € - 0,4856 € | 1100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4545 € - 0,561 € | 650 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1674 € - 0,2333 € | 1212 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,537 € - 0,8932 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,103 € - 0,1546 € | 100 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,537 € - 0,8932 € | 700 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3097 € - 0,3824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3362 € - 0,7062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Ruskea
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,9508 € - 6,1968 € | 10 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3097 € - 0,3824 € | 7835 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5742 € - 1,0244 € | 1175 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1313 € - 0,2364 € | 4000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3549 € - 0,4633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Keltainen
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,206 € - 0,3748 € | 10783 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4435 € - 0,9315 € | 1515 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1674 € - 0,3057 € | 9847 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1957 € - 0,4197 € | 4900 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,2273 € | 5056 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,2392 € | 927 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,755 € - 1,2254 € | 875 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa