Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
0,1055 € - 0,1585 € 8900 Varastossa
15.0 mm
1.0 mm
Musta
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1376 € - 0,1991 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
1.0 mm
Musta
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,2547 € - 0,3261 € 155 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3133 € - 0,4148 € 4550 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2207 € - 0,2861 € 11210 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,9441 € - 1,1187 € 1200 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Harmaa
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,091 € - 0,1496 € 10000 Varastossa
10.0 mm
0.8 mm
Harmaa
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0,4659 € - 0,638 € 800 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Musta
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,5831 € - 0,7639 € 5416 Varastossa
40.0 mm
2.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,173 € - 0,218 € 6700 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3637 € - 0,3919 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.0 mm
Harmaa
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,0727 € - 0,1247 € 5000 Varastossa
10.0 mm
0.8 mm
Musta
25.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,158 € - 0,2125 € 8600 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1393 € - 0,2926 € 800 Varastossa
10.0 mm
0.8 mm
Musta
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,2084 € - 0,2617 € 5100 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3923 € - 0,4921 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
2.0 mm
Valkoinen
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1241 € - 0,1991 € 500 Varastossa
19.1 mm
1.0 mm
Valkoinen
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3923 € - 0,4921 € 65050 Varastossa
30.0 mm
2.0 mm
Musta
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
0,2084 € - 0,2617 € 7080 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Harmaa
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,4741 € - 0,5894 € 7150 Varastossa
30.0 mm
2.0 mm
Harmaa
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
  • / 18
Suorakulma Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078259

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1055 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078280

Hinta-alue
0,1991 € - 0,1376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078433

Hinta-alue
0,3261 € - 0,2547 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078457

Hinta-alue
0,4148 € - 0,3133 €

Varastotasot
4550 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10078310

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2207 €

Varastotasot
11210 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10079089

Hinta-alue
1,1187 € - 0,9441 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Harmaa LDPE - PIR

10078563

Hinta-alue
0,1496 € - 0,091 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10078365

Hinta-alue
0,638 € - 0,4659 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078648

Hinta-alue
0,7639 € - 0,5831 €

Varastotasot
5416 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078426

Hinta-alue
0,218 € - 0,173 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078730

Hinta-alue
0,3919 € - 0,3637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Musta LDPE

10078235

Hinta-alue
0,1247 € - 0,0727 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078808

Hinta-alue
0,2125 € - 0,158 €

Varastotasot
8600 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Musta LDPE - PIR

10121467

Hinta-alue
0,2926 € - 0,1393 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10079041

Hinta-alue
0,2617 € - 0,2084 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078464

Hinta-alue
0,4921 € - 0,3923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

10078419

Hinta-alue
0,1991 € - 0,1241 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulma Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10078358

Hinta-alue
0,4921 € - 0,3923 €

Varastotasot
65050 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078709

Hinta-alue
0,2617 € - 0,2084 €

Varastotasot
7080 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10078624

Hinta-alue
0,5894 € - 0,4741 €

Varastotasot
7150 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm