Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Musta LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10287194

Valmistajan tuotenumero:

498696

180 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 2,9588 €
200 + 1,4089 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

59,18 €

20 x 2,9588 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 120.0 mm
B 120.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3923509000

Tuote 498696 korvaa:

Suorakulma Putken päätytulppa 5.0 mm 3.0 mm Musta LDPE
Essentra tuotenumero: 10547038
Valmistajan tuotenumero: 465616

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä