Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 100.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Musta LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10287156

Valmistajan tuotenumero:

498692

1648 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
45 - 449 1,9511 €
450 + 0,9291 €
Vakiopakkaus: 450

Tilaa useita 45

Kokonaishinta:

87,80 €

45 x 1,9511 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 100.0 mm
B 100.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä