Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 38.1 mm 19.1 mm 2.0 mm 1.0 mm Harmaa LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10121542

Valmistajan tuotenumero:

111411

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,261 €
1000 - 9999 0,1768 €
10000 + 0,1683 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

26,10 €

100 x 0,261 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 38.1 mm
B 19.1 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Harmaa
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä