Valikko Haku

Suorakulma Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Valkoinen LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10078402

Valmistajan tuotenumero:

111374

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1546 €
1000 + 0,103 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

15,46 €

100 x 0,1546 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 30.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Valkoinen
Valmis Kiillotettu
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä