Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopäät - uros

Varastossa

Näissä vaativan käytön urostangoissa on integraalinen pallomainen sileä laakeri, ja niitä käytetään yhdistämään kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Ne on valmistettu siten, että yhdessä päässä on kierteinen urosnasta ja toisessa päässä on sisäänrakennettu pallomainen sileä laakeri. Pallomainen sileä laakeri mahdollistaa kulman epäkohdistuksen ja sallii säteittäiset ja aksiaaliset kuormat, mikä tekee siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuuden ja kuormankantokyvyn ominaisuuksia.

Tankopään kuula liikkuu muovisella laakerikuorella, joka on valmistettu lasikuitutäytteisestä nailon-/teflonkomposiitista. Tämä muoto takaa huoltovapaan tankopään. Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä. Muoviaineen lisäetu on, että se kykenee absorboimaan lukuisia vieraita hiukkasia estäen näin haitat.

Se on kierteitetty vastaavaan komponenttiin. Kestää lisäksi lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä. Korkeammat lämpötilat vähentävät kuormituskapasiteettia. Sitä käytetään ohjausjärjestelmissä, jousitusjärjestelmissä ja liitännöissä autoteollisuuden, rakennusalan ja muun teollisuuden automaation käyttösovelluksissa.

  • Ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuutta ja kuormankantokykyjä.
  • Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä.
  • Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3553, SRR3550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Osta
19,49 € - 24,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
22,15 € - 27,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
79,82 € - 99,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
519,51 € - 649,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
22,15 € - 27,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
16,83 € - 21,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
37,83 € - 47,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
178,43 € - 223,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
519,51 € - 649,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
16,83 € - 21,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
37,83 € - 47,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
341,00 € - 426,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
440,83 € - 551,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
18,34 € - 22,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
44,57 € - 55,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
178,43 € - 223,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
341,00 € - 426,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
404,16 € - 505,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
853,14 € - 1 066,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
135.0
210.0
M52
60.0
80.0
125.0
79,82 € - 99,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
  • / 3
Raskaan kaluston tankopää 5.0 33.0 M5 Teräs

20263782

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Raskaan kaluston tankopää 10.0 48.0 M10 Teräs

20264383

Hinta-alue
27,69 € - 22,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Raskaan kaluston tankopää 25.0 94.0 M24 Teräs

20264437

Hinta-alue
99,78 € - 79,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Raskaan kaluston tankopää 50.0 195.0 M52 Teräs

20264505

Hinta-alue
649,39 € - 519,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Raskaan kaluston tankopää 10.0 48.0 M10 Teräs

20264567

Hinta-alue
27,69 € - 22,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Raskaan kaluston tankopää 6.0 36.0 M6 Teräs

20264543

Hinta-alue
21,04 € - 16,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Raskaan kaluston tankopää 15.0 63.0 M14 Teräs

20264581

Hinta-alue
47,29 € - 37,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Raskaan kaluston tankopää 35.0 140.0 M36 Teräs

20264635

Hinta-alue
223,04 € - 178,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Raskaan kaluston tankopää 50.0 195.0 M52 Teräs

20264680

Hinta-alue
649,39 € - 519,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Raskaan kaluston tankopää 6.0 36.0 M6 Teräs

20264369

Hinta-alue
21,04 € - 16,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Raskaan kaluston tankopää 15.0 63.0 M14 Teräs

20264406

Hinta-alue
47,29 € - 37,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Raskaan kaluston tankopää 40.0 145.0 M42 Teräs

20264468

Hinta-alue
426,25 € - 341,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Raskaan kaluston tankopää 45.0 165.0 M45 Teräs

20264482

Hinta-alue
551,04 € - 440,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Raskaan kaluston tankopää 8.0 42.0 M8 Teräs

20264376

Hinta-alue
22,93 € - 18,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Raskaan kaluston tankopää 17.0 69.0 M16 Teräs

20264413

Hinta-alue
55,71 € - 44,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Raskaan kaluston tankopää 35.0 140.0 M36 Teräs

20264451

Hinta-alue
223,04 € - 178,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Raskaan kaluston tankopää 40.0 150.0 M39 Teräs

20264475

Hinta-alue
426,25 € - 341,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Raskaan kaluston tankopää 45.0 163.0 M42 Teräs

20264499

Hinta-alue
505,20 € - 404,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Raskaan kaluston tankopää 60.0 210.0 M52 Teräs

20264536

Hinta-alue
1 066,43 € - 853,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M52
  • d3
    80.0
Raskaan kaluston tankopää 25.0 94.0 M24 Teräs

20264611

Hinta-alue
99,78 € - 79,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5