Valikko Haku

Suojamutterit M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Sinkkiseos

Tämä kartiomainen liitinmutteri on valmistettu sinkkilejeeringistä ja voidaan ruuvata puuosiin vahvaksi ja pysyväksi kiinnikkeeksi.
Essentra tuotenumero:

10378120

Valmistajan tuotenumero:

462554

6000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,4155 €
3000 + 0,1782 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

124,65 €

300 x 0,4155 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierteen halkaisija 12.0 mm
Kokonaispituus 20.0 mm
Akselin halkaisija 7.5 mm
Avainkoko 6.0 mm
Kierrekoko M6
Tyyli Flangeless
Mutterin muoto Kierteinen
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Hopea
Materiaali Sinkkiseos
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä