Valikko Haku

Suojamutterit M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

Tämä kartiomainen liitinmutteri on valmistettu sinkkilejeeringistä ja voidaan ruuvata puuosiin vahvaksi ja pysyväksi kiinnikkeeksi.
Essentra tuotenumero:

10378076

Valmistajan tuotenumero:

462548

3200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,7573 €
2000 + 0,2694 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

151,46 €

200 x 0,7573 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierteen halkaisija 14.5 mm
Kokonaispituus 18.0 mm
Akselin halkaisija 11.0 mm
Avainkoko 8.0 mm
Kierrekoko M8
Tyyli Flanged
Mutterin muoto Kierteinen
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Hopea
Materiaali Sinkkiseos
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä