Valikko Haku

Suojamutterit M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Sinkkiseos

Tämä kartiomainen liitinmutteri on valmistettu sinkkilejeeringistä ja voidaan ruuvata puuosiin vahvaksi ja pysyväksi kiinnikkeeksi.
Essentra tuotenumero:

10378045

Valmistajan tuotenumero:

462545

40750 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,4862 €
2500 + 0,1782 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

121,55 €

250 x 0,4862 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierteen halkaisija 11.5 mm
Kokonaispituus 20.0 mm
Akselin halkaisija 8.0 mm
Avainkoko 6.0 mm
Kierrekoko M6
Tyyli Flanged
Mutterin muoto Kierteinen
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Väri Hopea
Materiaali Sinkkiseos
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä