Valikko Haku

Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10250600

Valmistajan tuotenumero:

461728

29000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,6735 €
1000 - 1999 0,6399 €
2000 + 0,6048 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

67,35 €

100 x 0,6735 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 24.6 mm
IH 38.1 mm
Koko materiaali Silikoni
Väri Väritön
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä