Valikko Haku

Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10250525

Valmistajan tuotenumero:

461711

8674 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2427 €
1000 - 1999 0,2315 €
2000 + 0,2189 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

24,27 €

100 x 0,2427 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 14.3 mm
IH 16.7 mm
Thread Sizes (All) M15
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Silikoni
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä