Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1515 € - 0,1585 € 12000 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1627 € - 0,1726 € 11358 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2259 € - 0,2371 € 13359 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2385 € - 0,2512 € 7877 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2259 € - 0,2371 € 13282 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2385 € - 0,2512 € 3000 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2483 € - 0,2624 € 7355 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1627 € - 0,1726 € 47010 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1501 € - 0,1571 € 14651 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1515 € - 0,1585 € 20013 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1627 € - 0,1726 € 1960 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1501 € - 0,1571 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1655 € - 0,1754 € 14495 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1585 € - 0,1669 € 312 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1585 € - 0,1669 € 12286 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2483 € - 0,2624 € 10701 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2273 € - 0,2399 € 3546 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2441 € - 0,2568 € 15001 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3354 € - 0,3354 € 1490 Varastossa
Musta
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,3354 € - 0,3354 € 7698 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
  • / 6
Kiinnitysklipsi 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106488

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
11358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Hinta-alue
0,2371 € - 0,2259 €

Varastotasot
13359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106709

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2385 €

Varastotasot
7877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106679

Hinta-alue
0,2371 € - 0,2259 €

Varastotasot
13282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2385 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106754

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2483 €

Varastotasot
7355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106525

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
47010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106563

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1501 €

Varastotasot
14651 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
20013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106631

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
1960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Kiinnitysklipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106570

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Kiinnitysklipsi 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106532

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1655 €

Varastotasot
14495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10106617

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1585 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10106600

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1585 €

Varastotasot
12286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106747

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2483 €

Varastotasot
10701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106693

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2273 €

Varastotasot
3546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106730

Hinta-alue
0,2568 € - 0,2441 €

Varastotasot
15001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106778

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3354 €

Varastotasot
1490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106785

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3354 €

Varastotasot
7698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm