Valikko Haku

Pystysuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRVMCGN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Käypä paneelin paksuus Korkeus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Asennustapa Osta
0,3014 € - 0,3721 € 6378 Varastossa
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
2,349 € - 2,6668 € 22 Varastossa
1.6 mm
135.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
160.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 6996 Varastossa
1.6 mm
90.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 109 Varastossa
1.6 mm
100.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 1789 Varastossa
1.6 mm
120.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 2348 Varastossa
1.6 mm
65.0 mm
M3
Ruuvi
2,1417 € - 2,4319 € 1110 Varastossa
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Ruuvi
10113868 2,349 € - 2,6668 € 4641 Varastossa
2.0 mm
65.0 mm
M3
Ruuvi
0,3333 € - 0,3696 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
76.2 mm
None
Snap In
2,349 € - 2,6668 € 1273 Varastossa
1.6 mm
120.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 366 Varastossa
1.6 mm
70.1 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 703 Varastossa
2.0 mm
120.0 mm
M3
Ruuvi
0,252 € - 0,28 € 10349 Varastossa
1.6 mm
38.1 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 4313 Varastossa
1.6 mm
34.9 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 267 Varastossa
1.6 mm
34.9 mm
None
Snap In
0,0804 € - 0,0919 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
36.6 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 79 Varastossa
1.6 mm
22.4 mm
None
Snap In
0,0804 € - 0,0919 € 10219 Varastossa
1.6 mm
39.9 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 1001 Varastossa
1.6 mm
73.0 mm
None
Snap In
  • / 2
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 47.5 mm Nailon Väritön

10313978

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
6378 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    47.5 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 135.0 mm Nailon Harmaa

10113707

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    135.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 160.0 mm Nailon Harmaa

10113745

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    160.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 90.0 mm Nailon Harmaa

10113783

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
6996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    90.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 100.0 mm Nailon Harmaa

10113691

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    100.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 120.0 mm Nailon Harmaa

10113721

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
1789 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 65.0 mm Nailon Harmaa

10113769

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Sininen

10113844

Hinta-alue
2,4319 € - 2,1417 €

Varastotasot
1110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 65.0 mm PS Sininen

10113868

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
4641 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 76.2 mm Nailon Väritön

10311080

Hinta-alue
0,3696 € - 0,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    76.2 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 120.0 mm Nailon Harmaa

10113738

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
1273 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 70.1 mm Nailon Harmaa

10113776

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    70.1 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 120.0 mm PS Sininen

10113837

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 38.1 mm Nailon Väritön

10311059

Hinta-alue
0,28 € - 0,252 €

Varastotasot
10349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    38.1 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 34.9 mm Nailon Väritön

10313923

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
4313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    34.9 mm
Pystysuora kortinohjain Väritön 34.9 mm (H) None

10313930

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    34.9 mm
Pystysuora kortinohjain None 1.6 mm 36.6 mm Nailon Väritön

10113790

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    36.6 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 22.4 mm Nailon Väritön

10313954

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    22.4 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 39.9 mm Nailon Väritön

10113806

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0804 €

Varastotasot
10219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    39.9 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 73.0 mm Nailon Väritön

10313985

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
1001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    73.0 mm