Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Sarjanumero: SRVMCGN
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Käypä paneelin paksuus | Korkeus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4077 € - 2,7335 € | 7896 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 0,3105 € - 0,3444 € | 200 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 3955 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2583 € - 0,287 € | 10349 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 133 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 0,2306 € - 0,2562 € | 261 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 2348 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,1952 € - 2,4927 € | 1110 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 466 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 203 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 12758 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 1702 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 209 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 73 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,1952 € - 2,4927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 200 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 238 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa