Valikko Haku

Pystysuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRVMCGN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Käypä paneelin paksuus Korkeus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Asennustapa Osta
2,349 € - 2,6668 € 238 Varastossa
1.6 mm
160.0 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € 15758 Varastossa
1.6 mm
46.5 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € 1702 Varastossa
2.0 mm
105.0 mm
M3
Screw
2,1417 € - 2,4319 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
65.0 mm
#4-40
Screw
0,303 € - 0,336 € 200 Varastossa
1.6 mm
50.8 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
0,3014 € - 0,3721 € 3778 Varastossa
1.6 mm
47.5 mm
None
Snap In
2,349 € - 2,6668 € 4289 Varastossa
1.6 mm
120.0 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € 2348 Varastossa
1.6 mm
65.0 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € 266 Varastossa
1.6 mm
70.1 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € 903 Varastossa
2.0 mm
120.0 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € 3496 Varastossa
1.6 mm
90.0 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € 133 Varastossa
2.0 mm
160.0 mm
M3
Screw
2,1417 € - 2,4319 € 1110 Varastossa
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Screw
10113868 2,349 € - 2,6668 € 11141 Varastossa
2.0 mm
65.0 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
135.0 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
160.0 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € 209 Varastossa
1.6 mm
100.0 mm
M3
Screw
2,349 € - 2,6668 € 1673 Varastossa
1.6 mm
120.0 mm
M3
Screw
0,225 € - 0,25 € 161 Varastossa
1.6 mm
25.4 mm
None
Snap In
  • / 2
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 160.0 mm Nailon Harmaa

10113714

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    160.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 46.5 mm Nailon Harmaa

10113752

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
15758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    46.5 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 105.0 mm PS Sininen

10113820

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
1702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    105.0 mm
Pystysuora kortinohjain #4-40 2.0 mm 65.0 mm PS Sininen

10113875

Hinta-alue
2,4319 € - 2,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 50.8 mm Nailon Väritön

10311073

Hinta-alue
0,336 € - 0,303 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    50.8 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 47.5 mm Nailon Väritön

10313961

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    47.5 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 47.5 mm Nailon Väritön

10313978

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
3778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    47.5 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 120.0 mm Nailon Harmaa

10113721

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
4289 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 65.0 mm Nailon Harmaa

10113769

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 70.1 mm Nailon Harmaa

10113776

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    70.1 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 120.0 mm PS Sininen

10113837

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
903 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 90.0 mm Nailon Harmaa

10113783

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
3496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    90.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 160.0 mm PS Sininen

10113851

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    160.0 mm
Pystysuora kortinohjain #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Sininen

10113844

Hinta-alue
2,4319 € - 2,1417 €

Varastotasot
1110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 65.0 mm PS Sininen

10113868

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
11141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 135.0 mm Nailon Harmaa

10113707

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    135.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 160.0 mm Nailon Harmaa

10113745

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    160.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 100.0 mm Nailon Harmaa

10113691

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    100.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 120.0 mm Nailon Harmaa

10113738

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
1673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Screw
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 25.4 mm Nailon Väritön

10311066

Hinta-alue
0,25 € - 0,225 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Snap In
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    25.4 mm