Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Sarjanumero: SRVMCGN
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Käypä paneelin paksuus | Korkeus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3014 € - 0,3721 € | 6178 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,349 € - 2,6668 € | 22 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,349 € - 2,6668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,349 € - 2,6668 € | 6696 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,349 € - 2,6668 € | 109 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,349 € - 2,6668 € | 1789 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,349 € - 2,6668 € | 2348 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,1417 € - 2,4319 € | 1110 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Ruuvi
|
||
| 10113868 | 2,349 € - 2,6668 € | 4641 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
|
| 0,3333 € - 0,3696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,349 € - 2,6668 € | 1273 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,349 € - 2,6668 € | 366 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,349 € - 2,6668 € | 703 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 0,252 € - 0,28 € | 10349 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3014 € - 0,3721 € | 4313 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3014 € - 0,3721 € | 267 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0804 € - 0,0919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3014 € - 0,3721 € | 79 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0804 € - 0,0919 € | 10219 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3014 € - 0,3721 € | 1001 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa