Valikko Haku

Pystysuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRVMCGN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Käypä paneelin paksuus Korkeus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Asennustapa Osta
2,349 € - 2,6668 € 238 Varastossa
1.6 mm
160.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 15758 Varastossa
1.6 mm
46.5 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 1702 Varastossa
2.0 mm
105.0 mm
M3
Ruuvi
2,1417 € - 2,4319 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
65.0 mm
#4-40
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
135.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
160.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 98 Varastossa
1.6 mm
90.0 mm
M3
Ruuvi
0,3014 € - 0,3721 € 4313 Varastossa
1.6 mm
34.9 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € 267 Varastossa
1.6 mm
34.9 mm
None
Sisään napsautettava
0,0804 € - 0,0919 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
36.6 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € 40 Varastossa
1.6 mm
73.0 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € 1300 Varastossa
1.6 mm
73.0 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € 3778 Varastossa
1.6 mm
47.5 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € 79 Varastossa
1.6 mm
22.4 mm
None
Sisään napsautettava
0,0804 € - 0,0919 € 11219 Varastossa
1.6 mm
39.9 mm
None
Sisään napsautettava
2,349 € - 2,6668 € 2348 Varastossa
1.6 mm
65.0 mm
M3
Ruuvi
2,1417 € - 2,4319 € 1110 Varastossa
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
Ruuvi
10113868 2,349 € - 2,6668 € 11141 Varastossa
2.0 mm
65.0 mm
M3
Ruuvi
0,3333 € - 0,3696 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
76.2 mm
None
Sisään napsautettava
2,349 € - 2,6668 € 209 Varastossa
1.6 mm
100.0 mm
M3
Ruuvi
  • / 2
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 160.0 mm Nailon Harmaa

10113714

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    160.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 46.5 mm Nailon Harmaa

10113752

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
15758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    46.5 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 105.0 mm PS Sininen

10113820

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
1702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    105.0 mm
Pystysuora kortinohjain #4-40 2.0 mm 65.0 mm PS Sininen

10113875

Hinta-alue
2,4319 € - 2,1417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 135.0 mm Nailon Harmaa

10113707

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    135.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 160.0 mm Nailon Harmaa

10113745

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    160.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 90.0 mm Nailon Harmaa

10113783

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    90.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 34.9 mm Nailon Väritön

10313923

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
4313 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    34.9 mm
Pystysuora kortinohjain Väritön 34.9 mm (H) None

10313930

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    34.9 mm
Pystysuora kortinohjain None 1.6 mm 36.6 mm Nailon Väritön

10113790

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    36.6 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 73.0 mm Nailon Väritön

10313985

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    73.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 73.0 mm Nailon Väritön

10313992

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    73.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 47.5 mm Nailon Väritön

10313978

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
3778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    47.5 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 22.4 mm Nailon Väritön

10313954

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    22.4 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 39.9 mm Nailon Väritön

10113806

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0804 €

Varastotasot
11219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    39.9 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 65.0 mm Nailon Harmaa

10113769

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Sininen

10113844

Hinta-alue
2,4319 € - 2,1417 €

Varastotasot
1110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 65.0 mm PS Sininen

10113868

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
11141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    65.0 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 76.2 mm Nailon Väritön

10311080

Hinta-alue
0,3696 € - 0,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    76.2 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 100.0 mm Nailon Harmaa

10113691

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    100.0 mm