Valikko Haku

Pystykääntökahva

Kysy toimitusaikaa

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Väri: Musta Sarjanumero: SR204, SR504

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvan pituus Kahvan leveys Avaimen tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Avain - itä
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
Euro-avain
  • / 4
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20795955


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795573


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Avain - itä Teräs 30.0 mm

20795658


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Avain - itä
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20795627


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20795559


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795511


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
Pystykääntökahva 8,0 mm neliöavain Teräs 30.0 mm

20795603


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795580


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 8,0 mm neliöavain Teräs 30.0 mm

20795610


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795504


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795528


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20795702


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 8,0 mm neliöavain Teräs 30.0 mm

20795764


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795535


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20795542


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795894


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20796013


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795986


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20796044


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20796037


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30