Valikko Haku

Pystykääntökahva

Kysy toimitusaikaa

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Väri: Musta Sarjanumero: SR204, SR504

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvan pituus Kahvan leveys Avaimen tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Avain - itä
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
Euro-avain
  • / 4
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20796112


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795566


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795665


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20795719


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20795634


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795689


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20795788


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795849


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795887


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 8,0 mm neliöavain Teräs 30.0 mm

20795924


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 8,0 mm neliöavain Teräs 30.0 mm

20795931


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795597


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795672


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Avain - itä Teräs 30.0 mm

20795641


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Avain - itä
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet Teräs 30.0 mm

20795696


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795740


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795726


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795733


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20795795


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20795863


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Rungon materiaali
    PA6 GFR30