Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,3628 € - 0,6599 € 3150 Varastossa
21.4 mm
M22
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,4162 € - 0,7584 € 1043 Varastossa
24.6 mm
M25
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,3682 € - 0,6736 € 1050 Varastossa
21.4 mm
M22
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
Kysy toimitusaikaa täältä
26.3 mm
3/4;M27
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
100 Varastossa
26.9 mm
M27
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,894 € - 1,6292 € 398 Varastossa
44.5 mm
1-3/8;M45
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,6475 € - 1,1801 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
1-1/2;M39
Musta
38.0 mm
UNF-Kierteet
0,7571 € - 1,3827 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
1-1/4;M42
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,9392 € - 1,7113 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
1-3/8;M45
Musta
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,7954 € - 1,4512 € 29 Varastossa
41.3 mm
1-1/4;M42
Musta
50.0 mm
Metric-Kierteet
0,5339 € - 0,9706 € 550 Varastossa
34.9 mm
1-3/8;M35
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
140 Varastossa
57.2 mm
2-1/4;M58
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10353776

Hinta-alue
0,6599 € - 0,3628 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 24.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10353844

Hinta-alue
0,7584 € - 0,4162 €

Varastotasot
1043 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10353783

Hinta-alue
0,6736 € - 0,3682 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 38.0 mm PVC Musta

10353875


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 26.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10353882


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10354049

Hinta-alue
1,6292 € - 0,894 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10353981

Hinta-alue
1,1801 € - 0,6475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M39
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 38.0 mm PVC Musta

10354018

Hinta-alue
1,3827 € - 0,7571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4;M42
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 50.0 mm PVC Musta

10354056

Hinta-alue
1,7113 € - 0,9392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 41.3 mm 50.0 mm PVC Musta

10354025

Hinta-alue
1,4512 € - 0,7954 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4;M42
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10353943

Hinta-alue
0,9706 € - 0,5339 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 57.2 mm 38.0 mm PVC Musta

10354087


Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet