Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,0878 € - 0,188 € 17700 Varastossa
7.7 mm
M8; 5/16 in
Punainen
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,268 € - 0,6748 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Punainen
25.0 mm
1,0027 € - 2,1058 € 7212 Varastossa
44.5 mm
Punainen
38.0 mm
0,289 € - 0,8369 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.8 mm
Punainen
25.0 mm
0,0735 € - 0,0987 € 107330 Varastossa
3.6 mm
M4
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,0787 € - 0,1055 € 9500 Varastossa
3.9 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,1021 € - 0,1694 € 29000 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,3129 € - 0,8369 € 13300 Varastossa
25.4 mm
Punainen
25.0 mm
0,515 € - 1,0962 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
Punainen
25.0 mm
0,762 € - 1,5088 € 2350 Varastossa
44.5 mm
Punainen
25.0 mm
0,6491 € - 1,3631 € 3250 Varastossa
31.8 mm
Punainen
38.0 mm
0,2582 € - 0,8045 € 40765 Varastossa
21.4 mm
Punainen
25.0 mm
0,1264 € - 0,3005 € 3800 Varastossa
13.8 mm
Punainen
13.0 mm
0,2329 € - 0,666 € 3250 Varastossa
19.1 mm
Punainen
25.0 mm
0,5557 € - 1,332 € 13200 Varastossa
34.9 mm
Punainen
25.0 mm
1,0061 € - 2,4076 € 2580 Varastossa
47.6 mm
Punainen
38.0 mm
0,3255 € - 0,9459 € 250 Varastossa
26.3 mm
Punainen
25.0 mm
1,5576 € - 3,0059 € 621 Varastossa
57.2 mm
Punainen
38.0 mm
0,1307 € - 0,2867 € 7590 Varastossa
14.3 mm
Punainen
13.0 mm
0,1111 € - 0,2725 € 2500 Varastossa
11.1 mm
Punainen
13.0 mm
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 7.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008676

Hinta-alue
0,188 € - 0,0878 €

Varastotasot
17700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 22.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008836

Hinta-alue
0,6748 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108888

Hinta-alue
2,1058 € - 1,0027 €

Varastotasot
7212 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008843

Hinta-alue
0,8369 € - 0,289 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 3.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10006115

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0735 €

Varastotasot
107330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 3.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10006146

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0787 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008713

Hinta-alue
0,1694 € - 0,1021 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 25.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008867

Hinta-alue
0,8369 € - 0,3129 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008904

Hinta-alue
1,0962 € - 0,515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    39235
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008942

Hinta-alue
1,5088 € - 0,762 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108840

Hinta-alue
1,3631 € - 0,6491 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008829

Hinta-alue
0,8045 € - 0,2582 €

Varastotasot
40765 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    39235
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008751

Hinta-alue
0,3005 € - 0,1264 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008805

Hinta-alue
0,666 € - 0,2329 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008911

Hinta-alue
1,332 € - 0,5557 €

Varastotasot
13200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008959

Hinta-alue
2,4076 € - 1,0061 €

Varastotasot
2580 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008874

Hinta-alue
0,9459 € - 0,3255 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 57.2 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008980

Hinta-alue
3,0059 € - 1,5576 €

Varastotasot
621 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 14.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008768

Hinta-alue
0,2867 € - 0,1307 €

Varastotasot
7590 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008720

Hinta-alue
0,2725 € - 0,1111 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790