Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 0.094 in 0.500 in 350 °F PVC Musta

PVC Push Fit Vinyl Round End Cap has an internal diameter of 2.4 mm | 0.094 in that can stretch onto larger dimensions for a snug fit. The Black glossy finish is attractive as a decorative end cap.
Essentra tuotenumero:

10311349

Valmistajan tuotenumero:

DM0093-1/2A

10000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5000 + 0,0581 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 5000

Kokonaishinta:

290,50 €

5000 x 0,0581 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 2.4 mm
h 12.7 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Tuote DM0093-1/2A korvaa:

Päätykärki 2.4 mm 13.0 mm PVC Musta
Essentra tuotenumero: 10557778
Valmistajan tuotenumero: FCWA-0024-013

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä