Valikko Haku

Pyöreät vakiopäätysuojat

Varastossa

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Käytetään suojaamaan kierteisiä ja kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja turvallisesti.Se estää likaa, roskia, pölyä ja muita saasteita vahingoittamasta letkuja.Käytetään teollisissa, LVI- ja putkikohteissa. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SRF0068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Osta
0,1697 € - 0,3094 € 2235 Varastossa
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,0777 € - 0,1084 € 1444 Varastossa
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,0827 € - 0,1311 € 1500 Varastossa
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,1944 € - 0,4791 € 400 Varastossa
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,2354 € - 0,5777 € 4250 Varastossa
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,3902 € - 0,8652 € 159 Varastossa
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,9912 € - 1,7387 € Kysy toimitusaikaa täältä
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,7694 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,0686 € - 0,0957 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,0827 € - 0,1311 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,0686 € - 0,0957 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,0777 € - 0,1229 € 11141 Varastossa
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,0777 € - 0,1084 € 4500 Varastossa
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,0827 € - 0,1311 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,1339 € - 0,245 € 94 Varastossa
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,1697 € - 0,3094 € 1600 Varastossa
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,1944 € - 0,4737 € 45 Varastossa
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,1944 € - 0,3559 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,2354 € - 0,5777 € 290 Varastossa
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,3806 € - 0,8378 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
  • / 2
Pyöreä päätysuoja 23.6 mm 18.5 mm LDPE Väritön

10327807

Hinta-alue
0,3094 € - 0,1697 €

Varastotasot
2235 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 8.0 mm LDPE Väritön

10327722

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0777 €

Varastotasot
1444 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 16.7 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10327760

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 32.8 mm 22.5 mm LDPE Väritön

10327845

Hinta-alue
0,4791 € - 0,1944 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 36.7 mm 20.0 mm LDPE Väritön

10327883

Hinta-alue
0,5777 € - 0,2354 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 51.6 mm 16.0 mm LDPE Väritön

10327920

Hinta-alue
0,8652 € - 0,3902 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 25.5 mm LDPE Väritön

10327968

Hinta-alue
1,7387 € - 0,9912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 87.0 mm 35.0 mm LDPE Väritön

10328002

Hinta-alue
1,506 € - 0,7694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 7.8 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327708

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10327746

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 5.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10327692

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 11.7 mm 12.5 mm LDPE Väritön

10327739

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0777 €

Varastotasot
11141 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 10.0 mm 8.0 mm LDPE Väritön

10327715

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0777 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 13.4 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10327753

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 19.7 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327784

Hinta-alue
0,245 € - 0,1339 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 18.5 mm LDPE Väritön

10327821

Hinta-alue
0,3094 € - 0,1697 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 34.0 mm 26.0 mm LDPE Väritön

10327869

Hinta-alue
0,4737 € - 0,1944 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 29.5 mm 18.5 mm LDPE Väritön

10327838

Hinta-alue
0,3559 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 35.0 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327876

Hinta-alue
0,5777 € - 0,2354 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 29.5 mm LDPE Väritön

10327906

Hinta-alue
0,8378 € - 0,3806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni