Valikko Haku

Pyöreät vakiopäätysuojat

Varastossa

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Käytetään suojaamaan kierteisiä ja kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja turvallisesti.Se estää likaa, roskia, pölyä ja muita saasteita vahingoittamasta letkuja.Käytetään teollisissa, LVI- ja putkikohteissa. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SRF0068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Osta
0,1437 € - 0,2628 € 29200 Varastossa
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,0777 € - 0,1084 € 12647 Varastossa
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,0827 € - 0,1311 € 8467 Varastossa
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,1339 € - 0,245 € 4100 Varastossa
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,1944 € - 0,3559 € 648 Varastossa
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,2354 € - 0,5777 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,3915 € - 0,8666 € 110 Varastossa
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,4244 € - 0,9296 € Kysy toimitusaikaa täältä
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,072 € - 1,8893 € 180 Varastossa
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,1944 € - 0,4737 € 1195 Varastossa
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,3806 € - 0,8378 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,3545 € - 0,779 € 50 Varastossa
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,6448 € - 1,2636 € 2550 Varastossa
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,0686 € - 0,0957 € 8797 Varastossa
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,0777 € - 0,1229 € 11980 Varastossa
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,1081 € - 0,2135 € 3443 Varastossa
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,1697 € - 0,3094 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,2163 € - 0,5312 € 719 Varastossa
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,2519 € - 0,6188 € 499 Varastossa
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4011 € - 0,8803 € 117 Varastossa
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
  • / 2
Pyöreä päätysuoja 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10118719

Hinta-alue
0,2628 € - 0,1437 €

Varastotasot
29200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 10.0 mm 8.0 mm LDPE Väritön

10327715

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0777 €

Varastotasot
12647 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 13.4 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10327753

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
8467 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 20.6 mm 15.0 mm LDPE Väritön

10327791

Hinta-alue
0,245 € - 0,1339 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 29.5 mm 18.5 mm LDPE Väritön

10327838

Hinta-alue
0,3559 € - 0,1944 €

Varastotasot
648 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 35.0 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327876

Hinta-alue
0,5777 € - 0,2354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 50.8 mm 30.5 mm LDPE Väritön

10327913

Hinta-alue
0,8666 € - 0,3915 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 59.5 mm 30 mm LDPE Väritön

10327951

Hinta-alue
0,9296 € - 0,4244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 79.5 mm 25.5 mm LDPE Väritön

10327999

Hinta-alue
1,8893 € - 1,072 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 34.0 mm 26.0 mm LDPE Väritön

10327869

Hinta-alue
0,4737 € - 0,1944 €

Varastotasot
1195 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 29.5 mm LDPE Väritön

10327906

Hinta-alue
0,8378 € - 0,3806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 56.3 mm 19.0 mm LDPE Väritön

10327944

Hinta-alue
0,779 € - 0,3545 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 76.0 mm 18.0 mm LDPE Väritön

10327982

Hinta-alue
1,2636 € - 0,6448 €

Varastotasot
2550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 5.7 mm 12.0 mm LDPE Väritön

10327692

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0686 €

Varastotasot
8797 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 11.7 mm 12.5 mm LDPE Väritön

10327739

Hinta-alue
0,1229 € - 0,0777 €

Varastotasot
11980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 17.7 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10327777

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1081 €

Varastotasot
3443 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 25.7 mm 17.5 mm LDPE Väritön

10327814

Hinta-alue
0,3094 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 32.8 mm 45.0 mm LDPE Väritön

10327852

Hinta-alue
0,5312 € - 0,2163 €

Varastotasot
719 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 40.8 mm 28.0 mm LDPE Väritön

10327890

Hinta-alue
0,6188 € - 0,2519 €

Varastotasot
499 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 52.5 mm 29.5 mm LDPE Väritön

10327937

Hinta-alue
0,8803 € - 0,4011 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni