Valikko Haku

Pyöreät vakiopäätysuojat

Varastossa

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Käytetään suojaamaan kierteisiä ja kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja turvallisesti.Se estää likaa, roskia, pölyä ja muita saasteita vahingoittamasta letkuja.Käytetään teollisissa, LVI- ja putkikohteissa. Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SRF0068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Osta
0,1437 € - 0,2628 € 30200 Varastossa
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,0946 € - 0,1492 € 42005 Varastossa
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,0769 € - 0,1074 € 35494 Varastossa
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,0777 € - 0,1084 € 1444 Varastossa
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,0827 € - 0,1311 € 1500 Varastossa
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,1697 € - 0,3094 € 2235 Varastossa
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,0686 € - 0,0957 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,0827 € - 0,1311 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,0777 € - 0,1084 € 4500 Varastossa
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,6448 € - 1,2636 € 2650 Varastossa
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,1697 € - 0,3094 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,2163 € - 0,5312 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,2519 € - 0,6188 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4011 € - 0,8803 € 67 Varastossa
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,0827 € - 0,1311 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,1339 € - 0,245 € 800 Varastossa
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,1944 € - 0,3559 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,2354 € - 0,5777 € 290 Varastossa
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,3915 € - 0,8666 € 110 Varastossa
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,4244 € - 0,9296 € Kysy toimitusaikaa täältä
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
  • / 2
Pyöreä päätysuoja 21.2 mm 16.0 mm LDPE Väritön

10118719

Hinta-alue
0,2628 € - 0,1437 €

Varastotasot
30200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 15.7 mm 15.0 mm LDPE Väritön

10118702

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0946 €

Varastotasot
42005 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 9.8 mm 11.0 mm LDPE Väritön

10118696

Hinta-alue
0,1074 € - 0,0769 €

Varastotasot
35494 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 8.0 mm LDPE Väritön

10327722

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0777 €

Varastotasot
1444 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 16.7 mm 14.5 mm LDPE Väritön

10327760

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 23.6 mm 18.5 mm LDPE Väritön

10327807

Hinta-alue
0,3094 € - 0,1697 €

Varastotasot
2235 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 7.8 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327708

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10327746

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 10.0 mm 8.0 mm LDPE Väritön

10327715

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0777 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 76.0 mm 18.0 mm LDPE Väritön

10327982

Hinta-alue
1,2636 € - 0,6448 €

Varastotasot
2650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 25.7 mm 17.5 mm LDPE Väritön

10327814

Hinta-alue
0,3094 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 32.8 mm 45.0 mm LDPE Väritön

10327852

Hinta-alue
0,5312 € - 0,2163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 40.8 mm 28.0 mm LDPE Väritön

10327890

Hinta-alue
0,6188 € - 0,2519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 52.5 mm 29.5 mm LDPE Väritön

10327937

Hinta-alue
0,8803 € - 0,4011 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 13.4 mm 13.5 mm LDPE Väritön

10327753

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 20.6 mm 15.0 mm LDPE Väritön

10327791

Hinta-alue
0,245 € - 0,1339 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 29.5 mm 18.5 mm LDPE Väritön

10327838

Hinta-alue
0,3559 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 35.0 mm 14.0 mm LDPE Väritön

10327876

Hinta-alue
0,5777 € - 0,2354 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 50.8 mm 30.5 mm LDPE Väritön

10327913

Hinta-alue
0,8666 € - 0,3915 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pyöreä päätysuoja 59.5 mm 30 mm LDPE Väritön

10327951

Hinta-alue
0,9296 € - 0,4244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni