Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h Väri h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
1,4244 € - 1,5827 € 74 Varastossa
6.0 mm
Musta
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
1,2015 € - 1,335 € 146 Varastossa
6.0 mm
Musta
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
1,0581 € - 1,1757 € 120 Varastossa
6.0 mm
Musta
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
1,3765 € - 1,5295 € 210 Varastossa
6.0 mm
Musta
34.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.0 mm
0,0416 € - 0,0647 € 7250 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 18900 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,2572 € - 0,4764 € 17442 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0202 € - 0,0314 € 59000 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0819 € - 0,1274 € 3000 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,084 € - 0,1307 € 3500 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,0612 € - 0,0953 € 1800 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € 6100 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,0634 € - 0,0987 € 4800 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € 5200 Varastossa
5.0 mm
Musta
12.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,023 € - 0,0358 € 10100 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0629 € - 0,0978 € 9199 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,097 € - 0,1509 € 1600 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1218 € - 0,1895 € 9100 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € 19700 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,1126 € - 0,1752 € 3315 Varastossa
5.0 mm
Musta
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
  • / 10
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Hinta-alue
1,5827 € - 1,4244 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Hinta-alue
1,335 € - 1,2015 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.5 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Hinta-alue
1,1757 € - 1,0581 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    130.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Round Tube Insert 160.0 mm 2.0 mm 7.0 mm Black LDPE

20574505

Hinta-alue
1,5295 € - 1,3765 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    160.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    7.0 mm
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574000

Hinta-alue
0,0647 € - 0,0416 €

Varastotasot
7250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573935

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0281 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573997

Hinta-alue
0,4764 € - 0,2572 €

Varastotasot
17442 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 14.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573898

Hinta-alue
0,0314 € - 0,0202 €

Varastotasot
59000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574093

Hinta-alue
0,1274 € - 0,0819 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Hinta-alue
0,1307 € - 0,084 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Hinta-alue
0,0953 € - 0,0612 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Black LDPE

20574123

Hinta-alue
0,1884 € - 0,1211 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.2 mm
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574079

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0634 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574031

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0584 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573942

Hinta-alue
0,0358 € - 0,023 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0629 €

Varastotasot
9199 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Hinta-alue
0,1509 € - 0,097 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Hinta-alue
0,1895 € - 0,1218 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 21.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573959

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0518 €

Varastotasot
19700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574208

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1126 €

Varastotasot
3315 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm