Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H1 Väri h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,097 € - 0,1509 € 1600 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1276 € - 0,1986 € 2300 Varastossa
5.0 mm
Musta
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,0518 € - 0,0806 € 24750 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 11200 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0674 € - 0,1048 € 2900 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,1167 € - 0,1816 € 3220 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,084 € - 0,1307 € 3400 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
0,1211 € - 0,1884 € 6100 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,0819 € - 0,1274 € 2500 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,1218 € - 0,1895 € 9100 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1782 € - 0,2772 € 810 Varastossa
5.0 mm
Musta
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,019 € - 0,0296 € 122500 Varastossa
3.5 mm
Musta
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,021 € - 0,0327 € 11000 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 18900 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,2572 € - 0,4764 € 3900 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,023 € - 0,0358 € 10100 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0923 € - 0,1436 € 5800 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,0388 € - 0,0604 € 432 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0634 € - 0,0987 € 4800 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0576 € - 0,0897 € 13750 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
  • / 10
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Hinta-alue
0,1509 € - 0,097 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574215

Hinta-alue
0,1986 € - 0,1276 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 21.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573959

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0518 €

Varastotasot
24750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Hinta-alue
0,0902 € - 0,058 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574086

Hinta-alue
0,1048 € - 0,0674 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Hinta-alue
0,1816 € - 0,1167 €

Varastotasot
3220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574109

Hinta-alue
0,1307 € - 0,084 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Black LDPE

20574123

Hinta-alue
0,1884 € - 0,1211 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.2 mm
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574093

Hinta-alue
0,1274 € - 0,0819 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Hinta-alue
0,1895 € - 0,1218 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574253

Hinta-alue
0,2772 € - 0,1782 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573874

Hinta-alue
0,0296 € - 0,019 €

Varastotasot
122500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573911

Hinta-alue
0,0327 € - 0,021 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573935

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0281 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573997

Hinta-alue
0,4764 € - 0,2572 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573942

Hinta-alue
0,0358 € - 0,023 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574147

Hinta-alue
0,1436 € - 0,0923 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574017

Hinta-alue
0,0604 € - 0,0388 €

Varastotasot
432 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574079

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0634 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 30.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574024

Hinta-alue
0,0897 € - 0,0576 €

Varastotasot
13750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm