Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H1 Väri h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,0862 € - 0,1341 € 9200 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,2784 € - 0,4331 € 470 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,441 € - 0,686 € 390 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,1251 € - 0,1947 € 1120 Varastossa
5.0 mm
Musta
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,253 € - 0,3936 € 500 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,2148 € - 0,3341 € 550 Varastossa
5.0 mm
Musta
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,2407 € - 0,3745 € 855 Varastossa
5.0 mm
Musta
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,3913 € - 0,6087 € 150 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,0929 € - 0,1446 € 4600 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1205 € - 0,1874 € 2600 Varastossa
5.0 mm
Musta
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,7271 € - 1,131 € 150 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,9486 € - 1,4757 € 221 Varastossa
6.0 mm
Musta
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
0,2654 € - 0,4128 € 1240 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,4408 € 1040 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,9468 € - 1,4729 € 90 Varastossa
6.0 mm
Musta
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,1011 € - 0,1573 € 1450 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,3417 € - 0,5315 € 510 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,2889 € - 0,4494 € 342 Varastossa
4.0 mm
Musta
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,0279 € - 0,0434 € 11400 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € 11200 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
  • / 10
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Hinta-alue
0,1341 € - 0,0862 €

Varastotasot
9200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Black LDPE

20574307

Hinta-alue
0,4331 € - 0,2784 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574352

Hinta-alue
0,686 € - 0,441 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574239

Hinta-alue
0,1947 € - 0,1251 €

Varastotasot
1120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Hinta-alue
0,3936 € - 0,253 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574260

Hinta-alue
0,3341 € - 0,2148 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574277

Hinta-alue
0,3745 € - 0,2407 €

Varastotasot
855 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574345

Hinta-alue
0,6087 € - 0,3913 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Black LDPE

20574154

Hinta-alue
0,1446 € - 0,0929 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.6 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Hinta-alue
0,1874 € - 0,1205 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.7 mm
Round Tube Insert 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574376

Hinta-alue
1,131 € - 0,7271 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Hinta-alue
1,4757 € - 0,9486 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574291

Hinta-alue
0,4128 € - 0,2654 €

Varastotasot
1240 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574314

Hinta-alue
0,4408 € - 0,2834 €

Varastotasot
1040 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Hinta-alue
1,4729 € - 0,9468 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Hinta-alue
0,1573 € - 0,1011 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574338

Hinta-alue
0,5315 € - 0,3417 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    85.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Black LDPE

20574321

Hinta-alue
0,4494 € - 0,2889 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573928

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0279 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573973

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0525 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm