Valikko Haku

Pyöreät suojatulpat - monikäyttöiset

Varastossa

Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.

Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.

Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.

  • Ihanteellinen, kun ulkonäkö ei ole ensisijainen prioriteetti.
  • Istuu tiiviisti pyöreisiin putkiin estäen saastumisen ja tarjoten turvallisuutta.
  • Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaralla.
Materiaali: LDPE Väri: Harmaa, Valkoinen, Musta Sarjanumero: SRILT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
198 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H1 Väri h Seinän maksimipaksuus D Minimum Wall Thickness Osta
0,0862 € - 0,1341 € 9200 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,2784 € - 0,4331 € 470 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
0,0629 € - 0,0978 € 8950 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,1126 € - 0,1752 € 3315 Varastossa
5.0 mm
Musta
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,2834 € - 0,4408 € 1040 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
0,0929 € - 0,1446 € 4600 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1276 € - 0,1986 € 2300 Varastossa
5.0 mm
Musta
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,2654 € - 0,4128 € 1240 Varastossa
6.0 mm
Musta
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 11200 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,1218 € - 0,1895 € 9100 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,0674 € - 0,1048 € 2900 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,1782 € - 0,2772 € 810 Varastossa
5.0 mm
Musta
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,097 € - 0,1509 € 1600 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1167 € - 0,1816 € 3220 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0279 € - 0,0434 € 11400 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0525 € - 0,0817 € 11200 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,021 € - 0,0327 € 11000 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 18900 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,1011 € - 0,1573 € 1450 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,0576 € - 0,0897 € 13750 Varastossa
5.0 mm
Musta
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
  • / 10
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

Hinta-alue
0,1341 € - 0,0862 €

Varastotasot
9200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Black LDPE

20574307

Hinta-alue
0,4331 € - 0,2784 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.0 mm
Round Tube Insert 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574062

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0629 €

Varastotasot
8950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574208

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1126 €

Varastotasot
3315 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Black LDPE

20574314

Hinta-alue
0,4408 € - 0,2834 €

Varastotasot
1040 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    6.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Black LDPE

20574154

Hinta-alue
0,1446 € - 0,0929 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.6 mm
Round Tube Insert 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574215

Hinta-alue
0,1986 € - 0,1276 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574291

Hinta-alue
0,4128 € - 0,2654 €

Varastotasot
1240 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Hinta-alue
0,0902 € - 0,058 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574130

Hinta-alue
0,1895 € - 0,1218 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574086

Hinta-alue
0,1048 € - 0,0674 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.0 mm
Round Tube Insert 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574253

Hinta-alue
0,2772 € - 0,1782 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    3.5 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Hinta-alue
0,1509 € - 0,097 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    5.0 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574185

Hinta-alue
0,1816 € - 0,1167 €

Varastotasot
3220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm
Round Tube Insert 18.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573928

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0279 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 23.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573973

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0525 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE

20573911

Hinta-alue
0,0327 € - 0,021 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.0 mm
Round Tube Insert 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20573935

Hinta-alue
0,0437 € - 0,0281 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574178

Hinta-alue
0,1573 € - 0,1011 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    2.5 mm
Round Tube Insert 30.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Black LDPE

20574024

Hinta-alue
0,0897 € - 0,0576 €

Varastotasot
13750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Seinän maksimipaksuus
    4.5 mm