20774851
20774851
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 3000 - 14999 | 0,0391 € |
| 15000 + | 0,0351 € |
| D | 0.787 in |
|---|---|
| D | 20.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Seinän maksimipaksuus | 0.098 in |
| Seinän maksimipaksuus | 2.5 mm |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa