20774318
20774318
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 40 - 199 | 1,2821 € |
| 200 + | 1,1538 € |
| D | 5.512 in |
|---|---|
| D | 140.0 mm |
| h | 1.339 in |
| h | 34.0 mm |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Seinän maksimipaksuus | 0.256 in |
| Seinän maksimipaksuus | 6.5 mm |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa