20773946
20773946
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
75 - 374 | 1,0521 € |
375 + | 0,9468 € |
D | 4.134 in |
---|---|
D | 105.0 mm |
h | 29.0 mm |
h | 1.142 in |
H1 | 0.236 in |
H1 | 6.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
Seinän maksimipaksuus | 4.5 mm |
Seinän maksimipaksuus | 0.177 in |
Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
Väri | Valkoinen |
Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa